เผยแพร่สินค้าของคุณ
SMI501 Stair Insert Profile
SMI501 Stair Insert Profile
    FREEDOM

    SMI501 Stair Insert Profile

    Step Master offers a comprehensive range of architecturally designed profiles to meet every demand, from heavy duty traffic in railway stations to the more general retail/office use, providing maximum pedestrian safety and colour contrast.

    Step Master Stair Nosings and inserts are manufactured to meet and exceed the New Zealand standards of the Department of Building and Housing D1 accessible routes.

    สเปคสินค้า
    • Anodized Aluminium strips for rebating into stair treads. Each strip has a lip on each side to cover any chips made from cutting the groves into the treads. It is recommended to have 3 strips on each tread. The first one back 25mm from the front face of the stair and the other two at 30mm centres from the first one.

      The SMI501 is Red List-free.

      Usage: Rebated strips for a very architectural minimal look. Can be used as an anti-slip strip for decks, walkways and ramps etc.

      Dimensions: 8mm wide x 12mm high (4mm above the surface)

      Colours: Black or Silver

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SMI501-stair_insert_profile
    • Product familyStair profile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stair insert profile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)12
    • กว้าง (มิลลิเมตร)8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยนิวซีแลนด์
    • ผลิตโดยนิวซีแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันได
    • IFC classificationStair
    • UNSPSC nameStair parts
    • UNSPSC code30161908
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_47_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStair stringers
    • OmniClass Number23-17 23 17 11
    • OmniClass TitleStair Component Products
    • CSI UniFormat II CodeC2020
    • CSI UniFormat II TitleStair Finishes
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (11)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (42)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (13)