เผยแพร่สินค้าของคุณ
SMN110 Stair Nosing Profile
SMN110 Stair Nosing Profile
    FREEDOM

    SMN110 Stair Nosing Profile

    Step Master offers a comprehensive range of architecturally designed profiles to meet every demand, from heavy duty traffic in railway stations to the more general retail/office use, providing maximum pedestrian safety and colour contrast.

    Step Master Stair Nosings and inserts are manufactured to meet and exceed the New Zealand standards of the Department of Building and Housing D1 accessible routes.

    สเปคสินค้า
    • Anodised base profile with 4 strips of Carborundum

      Usage: Surface mounting on ramped or square stairs

      Dimensions: 85mm x 35mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SMN110-stair_nosing_profile
    • Product familyStair profile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stair nosing profile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)35
    • ความลึก (มิลลิเมตร)85
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • ออกเเบบโดยนิวซีแลนด์
    • ผลิตโดยนิวซีแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันได
    • IFC classificationStair
    • UNSPSC nameStair parts
    • UNSPSC code30161908
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_47_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStair stringers
    • OmniClass Number23-17 23 17 11
    • OmniClass TitleStair Component Products
    • CSI UniFormat II CodeC2020
    • CSI UniFormat II TitleStair Finishes
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (11)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (42)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (13)