เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fresh-Aire UV AHU Series 1 Germicidal UV System with 110-277 VAC Power Supply and Two 2-year UV-C lamps
Fresh-Aire UV AHU Series 1 Germicidal UV System with 110-277 VAC Power Supply and Two 2-year UV-C lamps
    Fresh-Aire UV

    Fresh-Aire UV AHU Series 1 Germicidal UV System with 110-277 VAC Power Supply and Two 2-year UV-C lamps

    AHU Series 1 is the original Fresh-Aire UV non-ozone germicidal UV light. TUV-200D-I comes with a 110-277 VAC heavy-duty power supply and dual (2) two-year lamps. It saves energy and extends the life of the air system by keeping coils and drain pans free of mold and improves indoor air quality by killing airborne bacteria and viruses.

    • Improves indoor air quality, kills airborne mold, bacteria, viruses, keeps air system cooling coils and interior surfaces free of mold
    • Extends life of air system, reduces need for air system maintenance, improves energy efficiency, prevents slime build up in drain pan
    • 120-277 VAC power supply is completely sealed for mounting in wet locations. UV lamp cables incorporate a waterproof connector design with a 6’ lead
    • Includes 2 year effective life UV-C lamp
    • Must be installed by a licensed contractor

    As Featured On Amazon.com

    #uv #HVAC #clean air #bacteria #viruses #airquality #blue light

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Fresh-Aire-UV-AHU-Series-1-HVAC-UV-Light
    • Product familyResidential
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AHU Series 1
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • UNSPSC nameAir cleaners
    • UNSPSC code40161602
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHVAC Air Cleaning Devices
    • OmniClass Number23-27 57 31
    • OmniClass TitleElectronic Air Cleaners

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)