เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fresh-Aire Blue Tube TUV-BTER 24 Volt UV Light
Fresh-Aire Blue Tube TUV-BTER 24 Volt UV Light
Fresh-Aire Blue Tube TUV-BTER 24 Volt UV Light
Fresh-Aire Blue Tube TUV-BTER 24 Volt UV Light
    Fresh-Aire UV

    Fresh-Aire Blue Tube TUV-BTER 24 Volt UV Light

    Blue-Tube UV is installed inside the Air Conditioning Air Handler Coil section. The High Output UV Light is most effective in eliminating and preventing Mold and biological contamination. Reduces system maintenance and improves overall Indoor Air Quality.

    As Featured On Amazon.com

    #uv #HVAC #clean air #bacteria #viruses #airquality #blue light

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Fresh-Aire-UV-Blue-Tube-UV-HVAC-UV-Light
    • Product familyResidential
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Blue Tube UV
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • UNSPSC nameAir cleaners
    • UNSPSC code40161602
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHVAC Air Cleaning Devices
    • OmniClass Number23-27 57 31
    • OmniClass TitleElectronic Air Cleaners

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)