เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grand Prix™ Chair 3130NotUph
Fritz Hansen

Grand Prix™ Chair 3130NotUph

4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
The Grand Prix™ chair is a chair with graphic edge. It was introduced at the Designers’ Spring Exhibition at the Danish Museum of Art & Design in 1957. Later that year, the chair was displayed at the Triennale in Milan where it received the Grand Prix, the finest distinction of the exhibition. The celebrated chair comes in both a steel or wood base and can be customised through a series of colours, wood types and upholstery.
สเปคสินค้า
  • Features: Seat height 43/46 or 48 cm as standard. Linking device option. Stackable up to 5 units. Small transport dolly for 5 chairs available. Chair rack for under-table-mounting available. Finish: Shell: Coloured ash, full lacquered veneer or clear lacquered oak or walnut veneer. Base: powder coated colour or chrome Material: Shell: veneer Base: tubular steel base. Meassurements: Height: 83cm/ 32.7" Width: 48cm/ 18.9" Depth: 51cm/ 20.1" Seat height: 46cm/ 18.1" Warranty: standard 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3130NotUph
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grand Prix™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)830
  • กว้าง (มิลลิเมตร)480
  • ความลึก (มิลลิเมตร)510
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักUpholstery
  • วัสดุรองPowder Coatings
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (416)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (163)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (239)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)