เผยแพร่สินค้าของคุณ
Series 7™ 3207-Fu with Wooden arms
Series 7™ 3207-Fu with Wooden arms
    Fritz Hansen

    Series 7™ 3207-Fu with Wooden arms

    Design icon by Arne Jacobsen. The Series 7™ chair is known for its iconic veneer shell. The chair comes in a wide range of shell colours and surfaces, with chrome or powder coated bases. The 3207 chair includes armrests. Design icon by Arne Jacobsen. The stackable Series™ chair comes with a chrome or powder coated base and with a weld of natural veneer, coloured, laqcuered and upholstered options.
    สเปคสินค้า
    • • Category: 4 legged stacking chair with armrests. • Finish: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered. Chrome or powder coated base. With armrests. • Material: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered. Chrome or powder coated base. • Nominal Height: 80 cm / 30.9 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 52 cm / 20.5 " • Nominal Width: 61 cm / 24 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3207-Fu-wood-arms
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Series 7™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)610
    • ความลึก (มิลลิเมตร)520
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (36)