เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lily™ 3208 chair
Fritz Hansen

Lily™ 3208 chair

4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
Design icon by Arne Jacobsen. The Lily™ chair is known for its iconic veneer shell. The chair comes in a walnut veneer and a wide range of upholstered options, with chrome legs. Design icon by Arne Jacobsen. The stackable Lily™ chair comes with a chrome base and with a walnut shell and a wide range of upholstered options.
สเปคสินค้า
  • • Category: 4 legged stacking chair with armrests. • Finish: Shell available in walnut and a wide range of upholstered options. Chrome base, with armrests. • Material: Shell available in walnut and a wide range of upholstered options. Chrome base, with armrests. • Nominal Height: 83 cm / 32.6 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 49 cm / 19.2 " • Nominal Width: 62 cm / 24.4 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3208
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lily™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)830
  • กว้าง (มิลลิเมตร)620
  • ความลึก (มิลลิเมตร)490
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWalnut
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (416)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (163)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (239)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)