เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grand Prix™ Chair 4130-NotUph
Fritz Hansen

Grand Prix™ Chair 4130-NotUph

5.0 จาก 5 ดาว5.0(8 รีวิว)
Design icon by Arne Jacobsen. The Grand Prix™ chair is known for its iconic veneer shell. The chair comes in a wide range of shell colours and surfaces, with chrome, powder coated metal bases or with wooden legs. Design icon by Arne Jacobsen. The stackable Grand Prix™ chair comes with a chrome or powder coated metal base or wooden legs, with a weld of natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered and upholstered options.
สเปคสินค้า
  • • Category: 4 legged wooden chair. • Finish: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered with wooden legs. • Material: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered with wooden legs. • Nominal Height: 83 cm / 32.7 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 51 cm / 20.1 " • Nominal Width: 50 cm / 19.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4130-NotUph
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grand Prix™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)830
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)510
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (36)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)