เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alphabet Sofa™ Series PL210-1 2-seater sofa
Alphabet Sofa™ Series PL210-1 2-seater sofa
Alphabet Sofa™ Series PL210-1 2-seater sofa
Alphabet Sofa™ Series PL210-1 2-seater sofa
    Fritz Hansen

    Alphabet Sofa™ Series PL210-1 2-seater sofa

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(40 รีวิว)
    Sofa series by Piero Lissoni. Fully upholstered, available in a wide range of upholstery options. Option: piping on all modules.
    สเปคสินค้า
    • Features: Piping as option. Wide range of upholstery options. Covers can be removed for cleaning. Modules are joined through hidden connections. Material: The shell is made by layers of high-resiliency (HR) foam with a firmer foam on the front of the seat modules to maintain the sofa’s shape. The base are glides made of dark grey synthetic material. Meassurements: Height: 70cm / 28" Width: 210cm/ 82.7" Depth: 120cm/ 47.2" Seat height: 40cm/ 16"
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Alphabet-Sofa-Series-PL210-1
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alphabet Sofa™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักUpholstery
    • วัสดุรองFirm Foam
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (36)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)