เผยแพร่สินค้าของคุณ
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
    Fritz Hansen

    VIA57™ BI01 Lounge chair

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(23 รีวิว)
    -VIA57™ lounge chair comes fully upholstered in a range of fabrics. The wooden base is made of solid oak with a clear lacquer finish, mounted with plastic glides. -The VIA57™ lounge chair was designed for the Via 57 building in New York, by Bjarke Ingels in collaboration with KiBiSi in 2016. The chair comes fully upholstered in a range of fabrics. The wooden base is made of solid oak with a clear lacquer finish, mounted with plastic glides.
    สเปคสินค้า
    • •Category :Lounge chair •Finish :Fully upholstered lounge chair with four solid oak, natural laqcuered legs. •Material :Fully upholstered lounge chair with four solid oak, natural laqcuered legs. •Nominal Height : 78 cm / 30.7 " •Seat Height: 42 cm / 16.4 " •Nominal Length : 91 cm / 35.8 " •Nominal Width :98 cm / 38.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BI01
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VIA57™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)780
    • กว้าง (มิลลิเมตร)980
    • ความลึก (มิลลิเมตร)910
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักUpholstery
    • วัสดุรองOak
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (36)