เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cadence Chair
Fritz Hansen

Cadence Chair

Plank outdoor series by contemporary Parisian designer Aurélien Barbry, is characterised by simplicity and functional beauty. An architectural repetition lends the Plank series a clean and modern elegance. The Plank chair’s horizontal plank placed at the top of the headrest is the signature look of the series and where it takes its name from. Modern simplicity in an elegant expressive design, the Plank chair can stand alone or be combined with other pieces from the Plank series.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Cadence-Chair
  • Product familyOutdoor Seating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cadence
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)77
  • กว้าง (มิลลิเมตร)69.5
  • ความลึก (มิลลิเมตร)58
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักTeak
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (416)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (163)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (239)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (34)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)