เผยแพร่สินค้าของคุณ
Childrens Chair Ant™
Childrens Chair Ant™
Childrens Chair Ant™
Childrens Chair Ant™
    Fritz Hansen

    Childrens Chair Ant™

    Fritz Hansen is expanding the Children's Chairs series to now include the Ant™, the Grand Prix™, the Lily™ and the Series 7™ - the perfect introduction for the little ones to a lifetime of beautiful, long-lasting design. Sharing the same design expression as regular-sized Arne Jacobsen shell chairs, the iconic designs add a playful touch to the home or children’s room. USPs • A playful and versatile take on the design icons from Arne Jacobsen. • Integrates the children’s furniture with the same design expression as the regular sized models. • For parents looking to surround their little ones with beauty and organic shapes. • Adds a playful touch to the home and children’s room, as well as in a commercial setting. • All chairs are stackable across all designs.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Childrens-Ant
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ant™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)40
    • ความลึก (มิลลิเมตร)42
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVeneer on Moisture Resistant MDF
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (36)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)