เผยแพร่สินค้าของคุณ
Columbus Sunbed
Fritz Hansen

Columbus Sunbed

The Columbus Series takes its design cues from traditional American-style garden chairs. Pared back to a simpler, Scandinavian expression with slatted seats and visible fittings, the series is equally suited to al fresco dining or relaxing on a sunny terrace. Comfortable and classical in its expression, the Columbus Sunbed is shaped from solid FSC-certified teak. The SunTexture fabric makes it wonderfully comfortable without the need for a cushion. Stable and durable, its back wheels make it easy to move into the sun or shade, while the backrest is adjustable to multiple positions.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Columbus-Sunbed
  • Product familyOutdoor Sunchairs & Sunbeds
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Columbus
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)30.5
  • กว้าง (มิลลิเมตร)200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)76
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักTeak
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.55
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (416)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (163)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (239)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)