เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cutter Box Low
Cutter Box Low
    Fritz Hansen

    Cutter Box Low

    The Cutter series by contemporary Danish designer Niels Hvass is minimalistic, functional and ideal for hallways. The collection contains a range of distinctive pieces that combine beauty and practical solutions for everyday needs. Cutter box is a stylish storage unit for all four seasons. A convenient and easy place to put gloves and scarves, bike lights or a dog leash. The grooves under the neat sized box are made to fit perfectly on top of the Cutter Wardrobe.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cutter-Box-Low
    • Product familyIndoor Storage & Shelving
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cutter
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)14
    • กว้าง (มิลลิเมตร)30
    • ความลึก (มิลลิเมตร)26
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักTeak
    • วัสดุรองOak
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (416)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (239)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (163)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (34)