เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cutter Coat Rack 72
Fritz Hansen

Cutter Coat Rack 72

The iconic Cutter series designed in collaboration with Danish designer, Niels Hvass, is minimalistic, functional and a popular choice for hallways. Inspired by the German Bauhaus movement, the series contains many options and combinations giving a wonderful array of choice to suit every home. A simplistic coat rack with a base of wood and hooks made from stainless steel. The natural materials are long lasting and provide an easy and elegant way to hang your coats, hats, bags and scarves.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Cutter-Coat-Rack-72
  • Product familyIndoor Storage & Shelving
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cutter
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)7
  • กว้าง (มิลลิเมตร)8.5
  • ความลึก (มิลลิเมตร)72
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักTeak
  • วัสดุรองOak
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.65
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (416)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (163)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (239)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (34)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)