เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drachmann Table Round
Fritz Hansen

Drachmann Table Round

The signature Drachmann series draws inspiration from the beautiful garden of Danish romantic poet and painter, Holger Drachmann. A careful balance of Nordic nostalgia and modern simplicity underlies its enduring popularity. Designed in collaboration with Danish designer, Mogens Holmriis, the balanced form of the Drachmann Table pairs Nordic nostalgia with modern simplicity. The neat sized round table comfortably seats four people. Made of 100% FSC-certified teak.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Drachmann-Table-Round
  • Product familyOutdoor Tables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drachmann
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)72
  • ความลึก (มิลลิเมตร)126
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักTeak
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)45
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (416)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (163)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (239)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (34)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)