เผยแพร่สินค้าของคุณ
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21
    Fritz Hansen

    Essay™ Table CM21

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(27 รีวิว)
    Essay™ is an exclusive table series in solid wood, created by Danish designer Cecilie Manz. The table consists of three elements - a tabletop and two bases - crafted in a simple, natural form. With its elegant look and flexible functionality, the table serves as the ideal gathering point in contemporary spaces.
    สเปคสินค้า
    • Features: Beautifully shaped base with "floating" solid oak table top. Table can extended by adding the laminate extension leaf in one or both ends. Finish: Solid, white pigmented or natural oak, laminate (extension leaf) Material: Solid oak with recessed black powder coated steel profile for strengthening. Base: Solid oak with protective glides in black PA and distance piece in black lacquered MDF Warranty, Table top + base: Standard 5 years. Warranty, extension leaf: Standard 2 years.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Essay-CM21
    • Product familyTables
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Essay™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)72
    • กว้าง (มิลลิเมตร)218
    • ความลึก (มิลลิเมตร)950
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOak
    • วัสดุรองOak
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)64.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (243)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)