เผยแพร่สินค้าของคุณ
FH3605 without drawer
Fritz Hansen

FH3605 without drawer

Designed by Arne Jacobsen in 1955 and produced by Fritz Hansen, the FH3605™ desk creates an informal yet exclusive working space thanks to its considered form and practical details. The reissued design comes in two tabletop and base options: walnut veneer or black coloured ash, with chromed steel or black powder coated steel legs. An optional document drawer in solid wood matches the tabletop materials, allowing you to customise the design accordingly.
สเปคสินค้า
  • Features: Mix and match (tabletop and base). With or without drawer. Drawer can be placed in both sides. Particularly designed for the Arne Jacobsen stacking chairs. Standard heights: 72cm and 74 cm.

    Finish: Clear lacquered walnut or black coloured ash. Base: Chromed stelel or black powder coated steel.

    Material: Veneered MDF. Solid ash or walnut edgeband. Steel.

    Warranty: Standard 5 years.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FH3605
  • Product familyTables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FH3605™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)72
  • กว้าง (มิลลิเมตร)152
  • ความลึก (มิลลิเมตร)80
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยลัตเวีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (36)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)