เผยแพร่สินค้าของคุณ
Join™ FH61 Table
Fritz Hansen

Join™ FH61 Table

4.4 จาก 5 ดาว4.4(10 รีวิว)
The Join™ coffee table series comes in 3 shapes. The table top is made of solid wood in 2 finishes: Oak with clear lacquer and black coloured oak. The base consists of four legs in black powder coated steel. The Join™ coffee table by Fritz Hansen, was launched in 2014. The table is available in oval and round shapes with a solid oak table top and black powder coated steel legs.
สเปคสินค้า
  • • Category: Coffee table, oval table top • Features: Coffee table with a solid oak table top and powder coated steel legs. • Finish: Metal pedestal 4-star base with laminate and walnut table top. • Material: Metal pedestal 4-star base with laminate and wCoffee table with a solid oak table top and powder coated steel legs.alnut table top. • Name: Table Series™ • Nominal Height: 37 cm / 14.6 " • Nominal Length: 50 cm / 19.7 " • Nominal Width: 130 cm / 51.2 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FH61
  • Product familyTables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Join™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)370
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • วัสดุรองPowder coated steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (36)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)