เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fred™ Lounge chair
Fritz Hansen

Fred™ Lounge chair

4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)
Elegant from every angle, the Fred™ lounge chair is a nod to calm and comfortable living. The chair features a low, open silhouette and a sculpted wooden frame, assembled with care by hand. Wide, flat armrests and upright seating support the back and arms – ideal for long periods of socialising or reading.
สเปคสินค้า
  • Features: Stand-alone design, visual beauty from all angles. Upright seating and flat armrests gives relaxed seating. Replaceble cushions. Finish: Seat: textile or leather. Frame: 4 different types of wood Material: Seat: Foam. Frame: Wood Meassurements: Height: 85,2cm/ 33.5" Width: 77,4cm/ 30.4" Depth: 80,5cm/ 31.7" Seat height: 41cm/ 16.1" Warranty: standard 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Fred-JH97
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fred™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)852
  • กว้าง (มิลลิเมตร)774
  • ความลึก (มิลลิเมตร)805
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • วัสดุรองFabric
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (163)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (416)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (239)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)