เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
    Fritz Hansen

    Fri Sofa JH140

    Fri™ Sofa's open design invites for shared moments in easy comfort. Designed in collaboration with Jaime Hayon, the friendly expression and artistic curves enrich spaces with an inviting and practical touch. With a choice of base and an option for a single textile or to combine two textiles, Fri Sofa has expansive flexibility for bespoke expressions.

    Tapered legs in aluminium add a contemporary appeal to the Fri Sofa's modern design.

    สเปคสินค้า
    • About the designer

      Born in Spain (1974), artist and designer Jaime Hayon takes inspiration from different cultural sources ranging from baroque, circus and skateboard culture. His body of work conveys warmth, humour and playfulness. Hayon’s approach to design has enriched the Fritz Hansen collection since 2011 with a series of enduringly popular designs. From decorative items such as vases and candleholders to spatial defining sofas, tables and chairs, Hayon pieces create unique and joyful atmospheres.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Fri-Sofa-JH140
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fri™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)910
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1560
    • ความลึก (มิลลิเมตร)873
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFirm Foam
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (36)