เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grand Prix™
Grand Prix™
Grand Prix™
Grand Prix™
    Fritz Hansen

    Grand Prix™

    The Grand Prix™ chair is a chair with graphic edge. It was introduced at the Designers’ Spring Exhibition at the Danish Museum of Art & Design in 1957. Later that year, the chair was displayed at the Triennale in Milan where it received the Grand Prix, the finest distinction of the exhibition.
    สเปคสินค้า
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Arne Jacobsen, 1957 ABOUT THE DESIGNER The collaboration between Arne Jacobsen and Fritz Hansen dates back to 1934. It was not until 1952 however that the team got its breakthrough with the Ant™. It was succeeded by Series 7™ in 1955, thereby enabling both Jacobsen and Fritz Hansen to write their names into furniture history. FEATURES • Linking device (3130) • Felt glides (3130, 3138, 3139, 4130) • Transport dolly: Small for 5 chairs (3130) • Chair rack (3130) • Large underside cover for improved stacking of upholstered chairs
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Grand-Prix
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grand Prix™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVeneer on Moisture Resistant MDF
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (36)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)