เผยแพร่สินค้าของคุณ
High Dot™ Counter 4-legged
High Dot™ Counter 4-legged
High Dot™ Counter 4-legged
High Dot™ Counter 4-legged
    Fritz Hansen

    High Dot™ Counter 4-legged

    The versatile and minimalistic Dot™ stool is now available in two new fourlegged versions: High Dot™ counter stool and High Dot™ bar stool with two additional seat variations of Walnut Veneer and Black Coloured Veneer. The Dot™ stool family is expanded with two four-legged versions for improved stability and design possibilities. The High Dot™ counter and High Dot™ bar stools additionally come with two new seat options for all Dot™ variants: Walnut Veneer and Black Coloured Veneer, both paired with a chrome base. Designed in 1954 in collaboration with Fritz Hansen, Arne Jacobsen’s minimalistic and elegant design has made Dot™ an enduringly popular choice for its versatility, practicality and simple beauty. USPs • The four-legged bases ensure added stability, while the new seat options expand the collection to cover all usage needs. • Subtle and delicate, yet strong and functional, the Dot can be added to bars and counters in residential as well as commercial spaces. • The discrete design of the Dot’s seat makes the four-legged versions for bar and counters a great addition to any interior. • The Dot™ can be added to interiors defined by distinct shapes without claiming the stage.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.High-Dot-Counter
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dot™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)65
    • กว้าง (มิลลิเมตร)37.3
    • ความลึก (มิลลิเมตร)37.4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVeneer on Moisture Resistant MDF
    • วัสดุรองLeather
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (36)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)