เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plenum™ Cabin w/table + screen ready - JH1004MUTS
Plenum™ Cabin w/table + screen ready - JH1004MUTS
Plenum™ Cabin w/table + screen ready - JH1004MUTS
Plenum™ Cabin w/table + screen ready - JH1004MUTS
Plenum™ Cabin w/table + screen ready - JH1004MUTS
Plenum™ Cabin w/table + screen ready - JH1004MUTS
    Fritz Hansen

    Plenum™ Cabin w/table + screen ready - JH1004MUTS

    The Plenum™ by Jaime Hayon offers a sculptural and flexible solution for private conversations and informal meetings in large open spaces. It provides more opportunities for interactions while adding a distinct and appealing design element to the office. This versatile high-back sofa comes with a vast array of customisation possibilities as well as integrated screen and electrification options, making it suitable for creating private meeting areas in open spaces of different sizes.
    สเปคสินค้า
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Jaime Hayon, 2018/2023 ABOUT THE DESIGNER Born in Spain (1974), artist and designer Jaime Hayon takes inspiration from different cultural sources ranging from baroque, circus and skateboard culture. His body of work conveys warmth, humour and playfulness. Hayon’s approach to design has enriched the Fritz Hansen collection since 2011 with a series of enduringly popular designs.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.JH1004MUTS-Plenum-Cabin-table-screen
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plenum™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)146
    • กว้าง (มิลลิเมตร)243.7
    • ความลึก (มิลลิเมตร)179
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักUpholstery
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)120
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (36)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)