เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fri™ & Ro™ Lounge Foot Stool
Fritz Hansen

Fri™ & Ro™ Lounge Foot Stool

4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)
The Fri™ and Ro™ footstool adapt the design of the chairs - open, soft and simplicity in itself. It proves to be both suitable as footstool for the Ro™ and Fri™ and extra seating by the coffee table.
สเปคสินค้า
  • Features: Comfortable leg relaxation when using the Fri or Ro along with the footstool. Easy extra seating by coffetable. Stable footstool due to the way the legs are mounted slightly angled Finish: Cushion and base: Textile. Legs: Aluminum or wood Material: Moulded polyurethane foam mounted on MDF plate. Base: satin brushed aluminum or wood Meassurements: Height: 40cm/ 15.7" Width: 58cm/ 22.8" Depth: 49cm/ 19.3" Warranty: standard 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.JH12_JH15
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fri™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)580
  • ความลึก (มิลลิเมตร)490
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักUpholstery
  • วัสดุรองOak
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (36)