เผยแพร่สินค้าของคุณ
Analog™ Table JH43
Fritz Hansen

Analog™ Table JH43

Analog™ is celebrating the authentic way of connecting with people around a table by bringing us closer together. The shape of the table works both as dining or meeting room table, inviting to dialog and togetherness.
สเปคสินค้า
  • Features: Unique form. Legs are shaped and positioned with comfortness for all sitting around the table. Rounded shapes gives the table a soft look. Finish: Legs: oak, walnut. Table top: oak or walnut veneer, white laminate. Fittings: white or black. Material: Solid wood legs, veneer or laminate table top. Fittings in powder coated aluminum. Meassurements: Height:72cm/ 28.3" Length:130cm/51.2" Width:105cm/41.3" Seat height 40cm/ 16" Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.JH43
  • Product familyTables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Analog™ Table
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)720
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1050
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1300
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (245)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (165)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)