เผยแพร่สินค้าของคุณ
LUNE™ JH510 Sofa
Fritz Hansen

LUNE™ JH510 Sofa

3.8 จาก 5 ดาว3.8(19 รีวิว)
-Lune™ is a modular sofa that comes in 8 standard configurations, made of 6 different modules, which can also be customised. Lune comes fully upholstered in a variety of fabrics and leather types. The base is available in brushed aluminium, oak or black coloured oak. Lune was designed by Jaime Hayon in 2017. -5-seater sofa with corner, fully upholstered, with fixed backrest and armrests. Available in a weld of fabric and colour options.
สเปคสินค้า
  • •Category : Sofa series •Features : Sofa series by Jaime Hayon. Fully upholstered seat, back and armrests, available in a wide range of upholstery options. •Finish : Fully upholstered seat, back and armrest in a wide range of colours and fabric options. •Material : Cushions made of four layers of materials: A layer of support webbing at the bottom, the cushion foam in the middle and a layer of feathers made of duck and goose on top of it, all covered by the upholstered fabric. When seated, one feels the comfort and softness of the material instantly, as the cushions shape with the body seated on it. This characteristic of comfort will cause the cushions to remain shaped when getting up from the sofa. •Nominal Height : 81 cm / 32 " •Seat Height: 40,5 cm / 15.9 " •Nominal Length : 93,5 cm / 36.8 " ; 243 cm / 95.6 " •Nominal Width : 242,5 cm / 35.4 " •Environmental Product Declaration : EN 16139 Strength, durability, stability and safety, Non domestic seating level 2; EN 1728 Strength and durability; EN 1022 Stability. •Warranty Description : Standard warranty: 5 years (Fabric, legs & cushions) •Warranty Duration Parts : Product warranty of shell: 10 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years (Fabric, legs & cushions)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.JH510
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lune™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)810
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2425
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2430
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักUpholstery
  • วัสดุรองFabric
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (243)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)