เผยแพร่สินค้าของคุณ
Little Friend™ KS12 Table
Fritz Hansen

Little Friend™ KS12 Table

4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
Little Friend™ is available as a height-adjustable or fixed side table. The table top is available in compact laminate in 2 colours or with oak or walnut veneer. The base is made of a mirror chromed steel tube with a pressure moulded polished aluminium foot. The base is also available lacquered in colours matching the compact laminate tabletops. The multi-functional table Little Friend™ is available as a height-adjustable or fixed version. The table top comes in compact laminate and oak or walnut veneer. The base is made of a chromed steel tube and a polished aluminium foot. Powder coated bases matching laminate table tops available. Designed by Kasper Salto in 2005.
สเปคสินค้า
  • • Category: Fixed side table. • Features: Height-adjustable side table with table top in compact laminate and oak or walnut veneer. The base is made of a chromed steel tube and a polished aluminium foot. Powder coat available matching laminate table top. • Finish: Height-adjustable side table with table top in compact laminate and oak or walnut veneer. The base is made of a chromed steel tube and a polished aluminium foot. Powder coat available matching laminate table top. • Material: Table top in compact laminate and oak or walnut veneer. Base made of a chromed steel tube and a polished aluminium foot. Powder coat available matching laminate table top. • Nominal Height: 60 cm / 23.6 " • Nominal Length: Ø 45 cm / 17.7 " • Nominal Width: Ø 45 cm / 17.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.KS12
  • Product familyTables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Little Friend™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)450
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • วัสดุรองChromium Steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (419)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (243)