เผยแพร่สินค้าของคุณ
KS438 - Pluralis™ tapered
Fritz Hansen

KS438 - Pluralis™ tapered

As inferred by its name, the Pluralis™ table by Kasper Salto offers a myriad of possibilities. Characterised by its understated design, elegance and uncompromising quality, it brings a whole new level of functionality to the workspace. Transforming from a single desk to workstations or a meeting table, it can be configured in endless ways. Bespoke cable management and power solutions ensure productivity.
สเปคสินค้า
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Kasper Salto, 2016/2023 ABOUT THE DESIGNER Kasper Salto (b. 1967) is the designer behind Fritz Hansen’s Pluralis™, Little Friend™ and NAP™ chair series. His design of furniture has sold to prominent places, such as The National Art Center, Tokyo, Louisiana art museum, Denmark. In 2004 he founded the design company Salto & Sigsgaard with Architect Thomas Sigsgaard, working mainly in the field of product design, lighting – and interior
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.KS438-Pluralis-tapered
  • Product familyTables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pluralis™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)72.5
  • กว้าง (มิลลิเมตร)240
  • ความลึก (มิลลิเมตร)120
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVeneer on Moisture Resistant MDF
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยโปแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)62
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (36)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)