เผยแพร่สินค้าของคุณ
NAP™ KS58-NotUph Chair
Fritz Hansen

NAP™ KS58-NotUph Chair

The NAP™ chair comes in several variants: With 4 legs (of steel or wood), with a sled base or as a counter- or bar stool. All variants are available with and without armrests. The shell has a high gloss back and the front has a matt finish with ripples. The chair is also available with seat upholstery which can be mounted upon delivery or purchased separately. The base is available in chromed steel or powder coated in colours matching the shell. The wooden legs are made of moulded sliced oak veneer. The NAP™ chair was designed in 2010 by the Danish designer Kasper Salto. NAP™ is an abbreviation for Neutral, Active and Passive, which describes the purposes that the chair was ment to support. The NAP™ chair comes in several variants: With 4 legs (of steel or wood), with a sled base or as a counter- or bar stool. All variants are available with and without armrests.
สเปคสินค้า
  • • Category: 4 legged chair, counter height , chrome base. • Features: 4 legged chair, counter height , chrome base. • Finish: Choose from 6 standard colours (Milk white, Silver grey, Pepper grey, Sky blue, Midnight blue and Verona green) from the Fritz Hansen collection, or customize your own. Chrome base. • Material: Plastic shell and chrome base. • Nominal Height: 97 cm / 38.2 " Seat Height: 64 cm / 25.2" • Nominal Length: 52cm / 20.5 " • Nominal Width: 56 cm / 22 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.KS58-NotUph
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์NAP™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)970
  • กว้าง (มิลลิเมตร)560
  • ความลึก (มิลลิเมตร)520
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (36)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)