เผยแพร่สินค้าของคุณ
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
    Fritz Hansen

    Monolit CM230/CM231

    Monolit™ dining and lounge chairs elevate intimate, long dining occasions and provide a relaxing seat in contemporary lounge areas. The chair's distinct shape stands out while gently cocooning the sitter and provides a private space for personal items underneath. Customise with bespoke colours in one or two textiles.

    Monolit lounge chairs provide guests with a graciously restful seat in contemporary lounge areas. An elegant leather piping emphasises the chair's slender silhouette and uplifts memorable occasions with understated sophistication.

    สเปคสินค้า
    • About the designer

      With two artist parents, Cecilie Manz encountered the world of design in early childhood in their workshop. Her own career began in 1997 with an academic education from The Royal Danish Academy of Fine Arts. Following a semester abroad at the University of Art and Design in Helsinki, Manz started her own company, which has been the focus of her work ever since.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Monolit-CM230-CM231
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Monolit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)710
    • กว้าง (มิลลิเมตร)910
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (36)