เผยแพร่สินค้าของคุณ
N01™ N01 Chair
Fritz Hansen

N01™ N01 Chair

4.5 จาก 5 ดาว4.5(15 รีวิว)
Solid wood dining chair designed by nendo in collaboration with Fritz Hansen The N01™ chair is designed by nendo and is made of solid wood. The chair is available in solid beech and solid oak natural laqcuered and solid black laqcuered oak.
สเปคสินค้า
  • • Category: 4 legged, solid wood dining chair with armrests. • Features: The N01™ is a solid wood dining chair. Seat cushion available. FSC certified wood. • Finish: Solid oak natural laqcuer, solid beech natural laqcuer, solid oak black laquer. • Material: Available in solid oak or solid beech. • Nominal Height: 77cm / 30.3" • Nominal Length: 49cm / 19.3" • Nominal Width: 62cm / 24.4" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.N01
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์N01™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)770
  • กว้าง (มิลลิเมตร)620
  • ความลึก (มิลลิเมตร)490
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (36)