เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oksen™ 4201 Lounge chair
Fritz Hansen

Oksen™ 4201 Lounge chair

Oksen™ 4201 lounge chair comes in 3 different leather types: Aura and Grace in the colours black and walnut as well as in Essential leather in the colour black. The star base is available in black powder coated aluminium or satin polished aluminium with a satin polished steel pedestal. A matching footstool is available. Design icon by Arne Jacobsen, from 1966. Oksen™ 4201 lounge chair comes in 3 different leather types: Aura and Grace in the colours black and walnut as well as in Essential leather in the colour black. The star base is available in black powder coated aluminium or satin polished aluminium with a satin polished steel pedestal. A matching footstool is available.
สเปคสินค้า
  • • Category: Fully upholstered lounge chair. • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Fully upholstered lounge chair, swivel base with satin polished aluminium or black powder coated base. • Material: Fully upholstered lounge chair, swivel base with satin polished aluminium or black powder coated base. • Name: Oksen™ 4201 • Nominal Height: 115 cm / 45.2 " Seat Height: 43 cm / 17 " • Nominal Length: 87 cm / 34.3 " • Nominal Width: 101 cm / 39.8 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Oksen-4201
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Oksen™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1010
  • ความลึก (มิลลิเมตร)870
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLeather
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (36)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)