เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oksen™ 4210 Lounge footstool
Fritz Hansen

Oksen™ 4210 Lounge footstool

-Oksen™ lounge chair comes in 3 different leather types: Aura and Grace in the colours black and walnut as well as in Essential leather in the colour black. The star base is available in black powder coated aluminium or satin polished aluminium with a satin polished steel pedestal. A matching footstool is available. -Design icon by Arne Jacobsen, from 1966. Oksen™ lounge chair comes in 3 different leather types: Aura and Grace in the colours black and walnut as well as in Essential leather in the colour black. The star base is available in black powder coated aluminium or satin polished aluminium with a satin polished steel pedestal. A matching footstool is available.
สเปคสินค้า
  • •Category : Leather upholstered foot stool, matching the Oksen™ lounge chair. •Finish :Fully upholstered foot stool, swivel base with satin polished aluminium or black powder coated base. •Material :Fully upholstered foot stool, swivel base with satin polished aluminium or black powder coated base. •Nominal Height : 40 cm / 15.7 " •Nominal Length : 52 cm / 20.4 " •Nominal Width :52 cm / 20.4 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Oksen-4210
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Oksen™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)520
  • ความลึก (มิลลิเมตร)520
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักUpholstery
  • วัสดุรองPowder Coatings
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (419)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (243)