เผยแพร่สินค้าของคุณ
PK15™
PK15™
PK15™
PK15™
    Fritz Hansen

    PK15™

    Experience the refined beauty of the PK15TM chair designed by Poul Kjærholm in 1979. Crafted with meticulous attention to detail, the PK15 features clean lines, organic shapes, and precise proportions, adding an air of sophistication and elegance to any interior. As Kjærholm’s final design, his lifelong pursuit of perfection and dedication to details is evident in the simple and calm appearance masking remarkably complex woodwork craftsmanship.
    สเปคสินค้า
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Poul Kjærholm, 1979 ABOUT THE DESIGNER Poul Kjærholm was a trained cabinet maker and continued his studies at the Danish School of Arts and Crafts in Copenhagen. He had a particular interest in different construction materials, especially steel, which he considered a natural material with the same artistic fineness as other natural materials. Poul Kjærholm was first employed at Fritz Hansen for about a year, where he designed a number of noteworthy chair prototypes. In 1955, Poul Kjærholm initiated his collaboration with manufacturer Ejvind Kold Christensen, which lasted until Kjærholm’s death in 1980. In 1982, Fritz Hansen took over the manufacture and sales of “The Kjærholm Collection”, which was developed over the period 1951 to 1967
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PK15-Chair
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PK15™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)71.6
    • กว้าง (มิลลิเมตร)51.6
    • ความลึก (มิลลิเมตร)47.7
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAsh
    • วัสดุรอง1C Polyurethane
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (36)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)