เผยแพร่สินค้าของคุณ
PK20™ PK20-wicker Lounge chair
Fritz Hansen

PK20™ PK20-wicker Lounge chair

3.9 จาก 5 ดาว3.9(9 รีวิว)
PK20™ is a laidback and elegant lounge chair. PK20 is built upon a flexible matt chromed spring steel frame. The original idea for the chair was to use the excess leather strips from the production of other leather furniture to optimize production. But the idea was rejected because the leather strips were too different, and currently is only the finest leather strips used. The PK20 version with a low back is part of the permanent collection at the Victoria and Albert Museum in London.
สเปคสินค้า
  • • Category: Lounge chair • Features: The PK20™ is a wicker lounge chair with leather headrest with a matt chromed spring steel base. • Finish: The PK20™ is a wicker lounge chair with leather headrest with a matt chromed spring steel base. • Material: The PK20™ is a wicker lounge chair with leather headrest with a matt chromed spring steel base. • Nominal Height: 84 cm / 33.1." Seat Height: 37 cm / 14.6 " • Nominal Length: 71 cm / 28" • Nominal Width: 80 cm / 31.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PK20-wicker
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PK20™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)840
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)710
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLeather
  • วัสดุรองChromium Steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (36)