เผยแพร่สินค้าของคุณ
PK31™ PK31-2 Lounge sofa
Fritz Hansen

PK31™ PK31-2 Lounge sofa

The PK31™ sofa is a prime example of Poul Kjaerholm’s ability to work with exquisite materials and minimalisme. In the search for the ideal form, he has created the PK31 - a combination of elegant luxury and comfort. The PK31™ series is available as an armchair and a 2- or 3-seater sofa. It comes in a limited range of leather types. The frame is made of matt chromed spring steel. Additional units can be added.
สเปคสินค้า
  • • Category: 2-seater sofa • Features: The PK31™ series comes in a limited range of leather types. The frame is made of matt chromed spring steel. Additional units can be added. • Finish: The PK31™ series comes in a limited range of leather types. The frame is made of matt chromed spring steel. Additional units can be added. • Material: The PK31™ series comes in a limited range of leather types. The frame is made of matt chromed spring steel. Additional units can be added. • Nominal Height: 76 cm / 29.9 " Seat Height: 38 cm / 15 " • Nominal Length: 76 cm / 29.9 " • Nominal Width: 137 cm / 54 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PK31-2
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PK31™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)760
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1370
  • ความลึก (มิลลิเมตร)760
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLeather
  • วัสดุรองChromium Steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (163)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (416)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (239)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)