เผยแพร่สินค้าของคุณ
PK51™ PK51 Table
Fritz Hansen

PK51™ PK51 Table

PK51™ and PK55™ are two rectangular tables designed by Poul Kjærholm in 1957. Both tables have a massive ash veneer table top that is is carried by a satin brushed stainless steel frame with four legs. The PK51 worktable was the first to be launched together with PK11™ as a matching set. Later, PK55 was launched as a smaller version of PK51.
สเปคสินค้า
  • • Category: 4 legged, stainless steel table with ash veneer table top • Features: The PK51™ and PK55™ tables are available with a tabletop in ash veneer. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Finish: The PK51™ and PK55™ tables are available with a tabletop in ash veneer. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Material: The PK51™ and PK55™ tables are available with a tabletop in ash veneer. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Nominal Height: 72 cm / 28.3 " • Nominal Length: 102 cm / 40.2 " • Nominal Width: 204 cm / 80.3 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PK51
  • Product familyTables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PK51™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)720
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2040
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1020
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAsh
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (416)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (163)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (239)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)