เผยแพร่สินค้าของคุณ
PK54™ + PK54A™ Table
Fritz Hansen

PK54™ + PK54A™ Table

4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
The PK54A™ is the expansion ring available for the PK54™ dining table is a study in contrasting materials and forms. Circle meets square and the pure expression leaves a monumental impression that makes the table the natural focal point in any room no matter where the table is placed.
สเปคสินค้า
  • • Category: Expansion ring in solid maple for PK54™ dining table, incl. storage rack. • Features: The PK54™ table is available with a tabletop in marble or granite. The square base is made of satin brushed stainless steel. The circular table top has an optional expansion ring consisting of 6 sections including a storage rack, both made of natural, untreated solid maple. • Finish: The PK54™ table is available with a tabletop in marble or granite. The square base is made of satin brushed stainless steel. The circular table top has an optional expansion ring consisting of 6 sections including a storage rack, both made of natural, untreated solid maple. • Material: The PK54™ table is available with a tabletop in marble or granite. The square base is made of satin brushed stainless steel. The circular table top has an optional expansion ring consisting of 6 sections including a storage rack, both made of natural, untreated solid maple. • Nominal Height: 69 cm / 27.2 " • Nominal Length: Ø 210 cm / 82.7 " • Nominal Width: Ø 210 cm / 82.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PK54-PK54A
  • Product familyTables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PK54™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)690
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMarble
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (416)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (163)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (239)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (34)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)