เผยแพร่สินค้าของคุณ
PK63A™ Table
Fritz Hansen

PK63A™ Table

In 1968 Poul Kjærholm had the idea to design a series of tables that could be combined with his various lounge chairs and sofas. It was in connection with the development of the PK20™ chair that he created these tables which could be scaled in size and thus match a variety of his chairs and sofas. PK63™ and PK63A™ was designed to be used with the PK31™ 2-seater and 3-seater sofas.
สเปคสินค้า
  • • Category: 4 legged, steel coffee table with slate, marble, granite and glass table top options. • Features: The PK63™ and PK63A™ coffee tables are available with a tabletop in slate, marble or granite. The base is made of satin brushed stainless steel. • Finish: The PK63™ and PK63A™ coffee tables are available with a tabletop in slate, marble or granite. The base is made of satin brushed stainless steel. • Material: The PK63™ and PK63A™ coffee tables are available with a tabletop in slate, marble or granite. The base is made of satin brushed stainless steel. • Nominal Height: 31 cm / 12.2 " • Nominal Length: 60 cm / 23.6 " • Nominal Width: 120 cm / 47.2 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PK63A
  • Product familyTables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PK63™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)310
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSlate
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (36)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText