เผยแพร่สินค้าของคุณ
PK65™ Table
Fritz Hansen

PK65™ Table

Poul Kjærholm designed PK65™ in 1979. As he had done previously with several other tables, Poul Kjærholm created PK65™ to complement one or more of his many chairs and sofas. The PK65™ table was designed to be used with the lounge chair PK20™.
สเปคสินค้า
  • • Category: 4 legged satin brushed stainless steel coffee table with slate, marble, granite and glass table top options. • Features: The PK65™ coffee table is available with a tabletop in; slate, marble, granite and glass. The base is made of satin brushed stainless steel. • Finish: The PK65™ coffee table is available with a tabletop in; slate, marble, granite and glass. The base is made of satin brushed stainless steel. • Material: The PK65™ coffee table is available with a tabletop in; slate, marble, granite and glass. The base is made of satin brushed stainless steel. • Nominal Height: 38 cm / 15 " • Nominal Length: 100 cm / 39.4 " • Nominal Width: 100 cm / 39.4 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PK65
  • Product familyTables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PK65™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)380
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSlate
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (416)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (239)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (163)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)