เผยแพร่สินค้าของคุณ
PK8™ PK8 Chair
Fritz Hansen

PK8™ PK8 Chair

For many years, The PK8™ existed only as a prototype in the home of Hanne Kjærholm, the wife of Poul Kjærholm. The PK8 was put into production in close collaboration with Hanne Kjærholm and introduced to the public in connection with the 2007 exhibition about Poul Kjærholm, “The furniture architect”, at Louisiana Museum of Modern Art, north of Copenhagen. The special form of the chair, with its composition of sinuous curves resembles Kjærholm’s cantilevered chair from 1953, but the three legs, which shape compliments the seating element, give the chair an outstanding expression of its own.
สเปคสินค้า
  • • Category: 3 legged, steel dining chair without armrests. • Features: The PK8™ chair comes with a shell in black or white moulded plastic with front upholstery in a limited range of leather types. The base is made of anodised satin brushed aluminium and the shell of PC/ABS plastic. • Finish: The PK8™ chair comes with a shell in black or white moulded plastic with front upholstery in a limited range of leather types. The base is made of anodised satin brushed aluminium and the shell of PC/ABS plastic. • Material: The PK8™ chair comes with a shell in black or white moulded plastic with front upholstery in a limited range of leather types. The base is made of anodised satin brushed aluminium and the shell of PC/ABS plastic. • Nominal Height: 77cm / 30.3" Seat Height: 44 cm / 17.3 " • Nominal Length: 51 cm / 20 " • Nominal Width: 59 cm / 23.2" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PK8
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PK8™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)770
  • กว้าง (มิลลิเมตร)590
  • ความลึก (มิลลิเมตร)510
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (245)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (165)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)