เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lissoni™ Sofa
Fritz Hansen

Lissoni™ Sofa

4.0 จาก 5 ดาว4.0(22 รีวิว)
The Lissoni Sofa™ is a sophisticated, modern sofa that adds a healthy dose of comfort and luxury to everyday life. Characterized by clean lines and flawless attention to detail, this sofa by Piero Lissoni has a remarkably pronounced appearance that elevates and adds character to any room. The smaller two-seat sofa has an understated sophistication that exudes quality through clear, elegant construction.
สเปคสินค้า
  • The 3-seater Lissoni Sofa™ comes fully upholstered sofa. It comes in a wide range of fabric and leather types. The sofa rests on a matt polished stainless steel frame with opal plastic glides. The seat and back cushion cover is detachable and the cushion filling consists of ball fibre and feathers.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PL113S
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lissoni™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)410
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1980
  • ความลึก (มิลลิเมตร)920
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักUpholstery
  • วัสดุรองPowder coated steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (245)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (165)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)