เผยแพร่สินค้าของคุณ
Planner™ MC350 Table
Fritz Hansen

Planner™ MC350 Table

4.6 จาก 5 ดาว4.6(10 รีวิว)
The Planner™ series includes tables and a shelving system, all with bases in black powder coated steel tubes. The Planner™ coffee tables come in a selection of two unique marble tops. Planner™ was designed by Paul McCobb in 1952. The Planner™ series includes tables and a shelving system, all with bases in black powder coated steel tubes. The Planner™ coffee tables come in a selection of two unique marble tops.
สเปคสินค้า
  • • Category: Coffee table • Finish: Coffetable with powder coated steel base and charcole and cream marble table top. • Material: Coffetable with powder coated steel base and charcole and cream marble table top. • Name: Planner™ coffee table • Nominal Height: 40 cm / 15.7 " • Nominal Length: Ø 80 cm / 31.5 " • Nominal Width: Ø 80 cm / 31.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Planner-MC350
  • Product familyTables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Planner™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองMarble
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (416)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (239)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (163)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (34)