เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
    Fritz Hansen

    Ro™ Lounge Chair JH1

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(24 รีวิว)
    The Ro™ Lounge Chair was designed by Jaime Hayon in 2017. Ro™ comes fully upholstered in a wide range of fabrics. Single fabric or a mix of 2 fabrics; one fabric for the shell and one for the cushions. The base consists of 4 legs in brushed aluminium and is also available with a wooden base in solid oak with a clear lacquer finish.
    สเปคสินค้า
    • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4 brushed aluminium legs. •Material :Fully upholstered high-back lounge chair with 4 brushed aluminium legs, a wide range of upholstery options available. •Nominal Height : 113 cm / 44.5 " •Seat height: 43 cm / 17 " •Nominal Length : 97 cm / 38.2 " •Nominal Width : 80 cm / 31.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ro-JH1
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ro™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1130
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)970
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักUpholstery
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (245)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (165)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)