เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ro™ Sofa JH120
Fritz Hansen

Ro™ Sofa JH120

The Ro™ Sofa was designed by Jaime Hayon in 2017. Ro™ Sofa comes fully upholstered in a wide range of fabrics. Single fabric or a mix of 2 fabrics; one fabric for the shell and one for the cushions. The base consists of 4 legs in brushed aluminium and is also available with a wooden base in solid oak with a clear lacquer finish.
สเปคสินค้า
  • • Category: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Finish: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Material: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Nominal Height: 115,5 cm / 45.5 " Seat height: 42,5 cm / 16.7 " • Nominal Length: 97 cm / 38.2 " • Nominal Width: 150 cm / 59.1 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ro-JH120
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ro™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1155
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)970
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (419)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (243)