เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ro™ Lounge Chair JH2
Fritz Hansen

Ro™ Lounge Chair JH2

4.6 จาก 5 ดาว4.6(17 รีวิว)
The Ro™ Lounge Chair was designed by Jaime Hayon in 2017. Ro™ comes fully upholstered in a wide range of fabrics. Single fabric or a mix of 2 fabrics; one fabric for the shell and one for the cushions. The base consists of 4 legs in brushed aluminium and is also available with a wooden base in solid oak with a clear lacquer finish.
สเปคสินค้า
  • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. •Material :Fully upholstered high-back lounge chair with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish.s, a wide range of upholstery options available. •Nominal Height : 113 cm / 44.5 " •Seat height: 43 cm / 17 " •Nominal Length : 97 cm / 38.2 " •Nominal Width : 80 cm / 31.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ro-JH2
  • Product familySeating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ro™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1130
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)970
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักUpholstery
  • วัสดุรองFabric
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (243)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)