เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rocking Horse
Rocking Horse
    Fritz Hansen

    Rocking Horse

    The decorative Rocking Horse was born out of a vision for pushing the boundaries of craftsmanship at Fritz Hansen. Created from an image of an early prototype from the early years of the pressure moulded veneer technique, the Rocking Horse perfectly captures the ambitious and pioneering spirit of the craftspeople at Fritz Hansen who dreamed beyond the possible. The contemporary decorative piece is crafted using a single piece of pressure moulded veneer – the same material that would soon after being used for Arne Jacobsen’s stacking chairs. The decorative ears are crafted from harness leather and the tail made of flag halyard. USPs • A sculptural, decorative design piece that makes a wonderful decorative addition to the home with a compelling origin story. • The Rocking Horse is an original Fritz Hansen design piece, created using the same pressure moulded veneer as the Arne Jacobsen stacking chairs. • The complex process of crafting the Rocking Horse was not possible when it was designed, demonstrating the visionary ambitions of the craftspeople at Fritz Hansen in 1946. • Shows the strength and durability of the veneer production that set the foundation for Fritz Hansen’s legacy
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Rocking-Horse
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Decoration
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)58.5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)21
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVeneer on Moisture Resistant MDF
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (36)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)