เผยแพร่สินค้าของคุณ
Selandia Table 180
Fritz Hansen

Selandia Table 180

The Selandia series is known for its signature slight curves and elegant Nordic look with subtle French references that hint at long summer nights in the open air. Expressing natural elegance, the solid and spacious Selandia Table is the essence of practicality meets beauty. Curved crossover legs support the stadium-formed and slatted table top which is easily extendable with either one or two extension leaves. A hole in the centre allows for an umbrella over the table. A beautiful brass plate covers the umbrella hole when not in use. Designed in collaboration with wood-passionate Danish designer, Mogens Holmriis.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Selandia-Table-180
  • Product familyOutdoor Tables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Selandia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)73
  • กว้าง (มิลลิเมตร)100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)180
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักTeak
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)38.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (416)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (163)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (239)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (34)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)