เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mira Armchair
Mira Armchair
Mira Armchair
Mira Armchair
Mira Armchair
    Fritz Hansen

    Mira Armchair

    Designed by Mia Lagerman. Mira is a modern and lightweight chair in powder coated steel. Easy to stack. Easy to combine. And easy to love. Mira Chair is available in three colours and comes with or without armrest.
    สเปคสินค้า
    • Steel / Hunter Green or Anthracite Black WxDxH: 58x51x78 cm / Seat H: 46 cm Stackable Item no. 1395012 PACKAGING Weight: 5,78 kg PROPER USAGE AND MAINTENANCE Proper usage and maintenance is vital for getting the most out of the valuable resources we have. Our designs are made to last for generations, but just like everything else, they need a little care to get there. POWDER COATED STEEL Why Steel is a strong, timeless and malleable material – enabling designs with thin profiles and various patterns and shapes. The steel has received a decorative powder coating – a high-quality and dry finishing process that gives a stronger and more streamlined surface than conventional liquid paintings. Cleaning Use soapy water and a soft brush. Wipe off with a dry cloth. Note: Do not use abrasive pads or abrasive cleaning agents as this may harm the surface. Maintenance Although sturdy and resistant, powder coated steel is not invincible, be careful not to make scratches in the surface as it will make the material vulnerable to corrosion. Winter storage The product is usable in all types of wind and weather, all year round. However, during wintertime, it is advisable to store the furniture in an unheated room such as a garage or cellar.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Skagerak-Mira-Armchair
    • Product familyOutdoor Seating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mira
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)78
    • กว้าง (มิลลิเมตร)58
    • ความลึก (มิลลิเมตร)51
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.78
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (416)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (239)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (163)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)